Netherlands

Selecteer uw locatie

Netherlands
 

HTP-MLC - IndraMotion MLC voor hydraulische aandrijvingen, deel II

Content

Deze praktijkgerichte training is voor project engineers en inbedrijfstellers die met behulp van het IndraMotion MLC systeem hydraulische aandrijvingen willen aansturen. Dit deel richt zich op de aansturing van hydraulische assen door middel van het programmeren van een MLC. Deze training is een uitbreiding op de HTP-PRO.





 
 

Leerdoelen

  • Werken in IndraWorks met GAT
  • Programmering beweging sequenties
  • Ontwerpen en inbedrijfstellen hydraulische as op het trainingssysteem
  • Analyse van gedrag en regelkwaliteit van de regelaar
  • Analyse van meetgegevens van procesvariabelen die via WinView real-time verkregen zijn
  • Parametreren en optimaliseren closed-loop controllers (positie en kracht)
  • Problemen oplossen

Inhoud

  • Aansluiten hydraulische aandrijvingen op een MLC
  • Kennismaking en ontwerpen toepassingen GAT
  • Gebruiken best-in-class-controller en bijbehorende parameters
  • Inzicht krijgen in praktische stappen voor inbedrijfstelling van een hydraulische as
  • Maken van oscilloscoop beelden van sequenties door MLC-Trending en signalen analyseren en verbeteren van regelkringen
  • Herkennen van storingen in de elektronica en hydrauliek tijdens inbedrijfname
 

Doelgroep

Vakmensen, technici en engineers op het gebied van projectplanning en inbedrijfstelling.

Randvoorwaarden

Deelname aan de HTP-PRO training of vergelijkbare kennis.

 

Tijden

4 dagen van 09.00 tot 16.00 uur.

 

Prijs

€ 2.119,- p.p.

Opmerkingen

Koffie/thee en een lunch in ons bedrijfsrestaurant

zijn inbegrepen.

Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

Het actuele aanbod vind je op internet: www.boschrexroth.nl/training