Netherlands

Selecteer uw locatie

Netherlands
 

HTP-PRO - IndraMotion MLC voor hydraulische aandrijvingen, deel I

Content

Deze praktijkgerichte training is voor project engineers en inbedrijfstellers die meer kennis willen krijgen van de IndraMotion MLC systemen. In de opleiding leer je de basisfunctionaliteiten van de MLC. Het eerste deel richt zich op project planning en het programmeren met IndraWorks. Tijdens de praktijk leer je het gehele systeem te configureren en te programmeren volgens IEC 61131.





 
 

Leerdoelen

  • Opbouw en functionaliteit van de MLC leren kennen met betrekking tot hydraulische assen
  • Leren werken met IndraWorks om het totale systeem te projecteren en diagnosticeren
  • Programmeren in ST (Structured Text)
  • Het maken van dataopslag en het weer terugladen
  • Componenten uitwisselen
  • Diagnose van het totale systeem

Inhoud

  • Overzicht van de systeemoplossingen van IndraMotion voor hydraulische aandrijvingen
  • Voorstellen van de systeemcomponenten
  • Projecteren met IndraWorks engineering
  • Grondbeginselen van de IEC- programmering
  • Programmeren met FBD (Function Block Diagram)
  • Programmeren met ST (Structured Text)
  • Programmeren met SFC (Sequentional Function Chart)
  • Data opslag en componenten wisselen
  • Archiveren en weer terugladen van projecten
 

Doelgroep

Vakmensen, technici en engineers die hydraulische projecten maken en in bedrijfstellen.

Randvoorwaarden

Kennis van PC en technische kennis van elektrotechniek en hydrauliek.

 
 

Tijden

4 dagen van 09.00 tot 16.00 uur.

Prijs

€ 2.119,- p.p.

 

Opmerkingen

Koffie/thee en een lunch in ons bedrijfsrestaurant zijn inbegrepen.

Na afloop ontvang je een certificaat van deelname.

Het actuele aanbod vind je op internet: www.boschrexroth.nl/training